Een lineaire geleiding van Bosch Rexroth op de voorgrond, afgezet tegen een licht vervaagde achtergrond met drie glimlachende personen, en omringd door abstracte blauwe lichtpunten. Kogelrailgeleiding BSCL Prijsgeoptimaliseerd, veelzijdig, van de Rexroth-kwaliteit die u gewend bent PRODUCTCATALOGUS

Kogelrailgeleidingen BSCL: prijs-geoptimaliseerde, veelzijdige en compromisloze Rexroth-kwaliteit

De kogelrailgeleiding BSCL (Compact Line) is de voordelige lineaire geleiding van Bosch Rexroth voor het medium performance-bereik. Het systeem dicht op intelligente wijze de kloof tussen hoge-precisiegeleiding en asgeleiding en biedt een alternatief met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

BSCL demonstreert zijn sterke punten in verschillende industrieën: Het is ideaal voor eenvoudige, maar veeleisende toepassingen in automatisering, houtbewerking, de elektronica-industrie, batterijproductie, printindustrie en voor gebruik in secundaire assen.

We blijven de BSCL-productfamilie verder ontwikkelen. Nieuwe functies en ontwerpen maken het geprofileerde railsysteem interessant voor veel andere toepassingen. Profiteer nu van de bewezen Rexroth-kwaliteit tegen de beste prijs-prestatieverhouding voor uw toepassing.

Productinformatie

De voordelen in één oogopslag

  • Veelzijdig: voor standaardtoepassingen in Rexroth-kwaliteit
  • Voordeling: zeer goede prijs-prestatieverhouding
  • Praktisch: eenvoudige eindbewerking, inkorten zonder hulp
  • Flexibel: kan in de serie op elke gewenste manier worden gecombineerd, rails en kogelwagens kunnen individueel worden vervangen
  • Beschikbaar: eenvoudig te configureren, snel leverbaar via het wereldwijde verkoopnetwerk van Bosch Rexroth
  • Duurzaam: uitgebreid afdichtings- en smeerconcept

Technische kerngegevens

  • Afmetingen: 15 tot 45
  • Laadvermogen: C50 dyn tot 99.800 N
  • Max. snelheid: 5 m/s
  • Max. lengte: 50 m
    • Eéndelige rail 4000 mm
    • Multi-sectie-rail van maximaal 15 onderdelen
  • Nauwkeurigheidsklassen: N, H en P
  • Voorspanklassen: C0, C1 and C2

Beschikbare toepassingen

  • Automatisering
  • Secundaire assen
  • Houtbewerking
  • Robotsystemen
  • Elektronica-industrie
  • zonne-energie
  • Batterijproductie
  • Printindustrie
  • Plastictechnologie